시스템 참조
ZiMo 퀵 릴리스 시스템
시스템 솔루션 | 모빌리티 | 모바일 로봇 공학
Task & Solution
모바일 로봇 셀인 ZiMo는 업무 공간의 효율성을 재정의합니다. ZiMo는 원활한 통합을 위해 개발되었으며 복잡한 구성이 필요하지 않습니다. 따라서 픽 앤 플레이스 작업 등 그 어느 때보다 더 쉽게 자동화에 접근할 수 있습니다. ZiMo는 필요에 따라 손쉽게 조정할 수 있습니다. 다양한 액세서리를 통해 자동화 목표에 맞는 맞춤형 솔루션을 얻을 수 있습니다. 수동 퀵 클램핑 시스템은 기계 가동 중단 시간을 크게 줄이고 플라스틱 사출 성형을 새로운 차원으로 끌어올리는 다양한 이점을 제공합니다.